Produit ajouté au panier

Allied Vision Manta G-033 ½" CCD, Caméra, Couleur

See More by Allied Vision

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front)

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front) Allied Vision Manta GigE Cameras (Back)
×
Stock #84-362 Fin de Série 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€584,95
Prix sur Quantité
Qté 1+ €584,95 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Numéro de Modèle:
Manta G-033C
Fabricant:
Allied Vision
Série de Caméras:
Manta
Spectre:
Color

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
71 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
200
Logement:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
32MB
Type de Capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
0.30
Taux d'Image (fps):
88.70
Pixels (H x V):
656 x 492
Taille de Pixel, H x V (μm):
9.9 x 9.9
Aire Active, H x V (mm):
6.5 x 4.9
Composante d'Imagerie:
Sony ICX414
Capteur:
Progressive Scan CCD
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
Via Software
Gamme Dynamique (dB):
61.9
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Electrical

Consommation de Puissance (W):
3.6 (12VDC External Power Supply)

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
GigE
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
GPIOs:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+5 to +45
Température de Stockage (°C):
-10 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Remplacement idéal de caméras analogiques
  • Capteurs jusqu'`à 1" max.
  • Jusqu'à 125 fps
  • Mémoire interne de 32MB

Les Caméras GigE Manta Allied Vision sont un excellent choix dans l’utilisation d’une interface GigE. Avec une interface intuitive ainsi qu’un SDK très développé, ces caméras sont d’un excellent rapport qualité-prix. Avec des options de résolution allant de 0,3 à 12 MégaPixels, les capteurs couvrent une large variété d’applications. Les Caméras GigE Manta Allied Vision se caractérisent par de capteurs de tailles allant de 1/4" à 1". Le Câble GigE #63-431 et Alimentation d'Énergie #68-586, sont vendus séparément et sont nécessaires pour l'utilisation. Câbles GigE supplémentaires, ainsi qu'une Platine de Montage ¼-20 #89-996 et Câble I/O 12 Fiches #62-712 sont disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer