Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Certaines des données collectées par ce fournisseur sont utilisées à des fins de personnalisation et de mesure de l'efficacité de la publicité.
Fabrication de produits optiques sur mesure et en volume, avec l'expertise nécessaire pour vous guider :
Les Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1 sont dotées de la technologie ALVIUM® System on Chip (SoC) et d'un port USB à angle droit dans un facteur de forme compact et léger. Elles offrent une bibliothèque de traitement d'image complète pour une correction d'image embarquée avancée, des fonctions de prétraitement pour alléger la charge de travail de l'ordinateur hôte et du processeur, et permettre une intégration facile dans des systèmes. Outre le fonctionnement des caméras intelligentes, la conception unique du SoC permet également une faible consommation d'énergie et une facilité d'intégration, ce qui les rend idéales pour les applications de vision industrielle, de robotique et de vision embarquée de la prochaine génération. Les caméras sont dotées de divers capteurs populaires Pregius et On Semi CMOS de Sony avec une haute qualité d'image, une fréquence d'images rapide et une interface USB3 Vision standard. La monture d'objectif activement alignée minimise les incohérences et les variations. Les Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1 sont dotées d'un port USB à angle droit de 90° et sont disponibles dans une variété de configurations monochromes, couleurs et NIR, y compris monture C, monture CS et monture S. Les versions en boîtier complet sont les mieux adaptées au prototypage, au développement et à l'utilisation par l'utilisateur final. Les configurations à boîtier partiel et sur circuit ont un circuit imprimé de capteur d'image exposé sans dissipateur thermique afin de réduire l'espace et de faciliter l'intégration dans des systèmes, ce qui rend ces caméras idéales pour la conception embarquée OEM.
Remarque : Les versions sur circuit n'ont pas de monture d'objectif.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Espaceur de 5 mm pour Conversion de Caméras de Monture CS en Monture C | #03-618 | 23,00 €23,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur Monture C vers M12 pour Objectif UCi | #12-879 | 38,00 €38,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 | #53-675 | 28,50 €28,50 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 avec Joint Torique | #59-241 | 40,75 €40,75 Demande de Devis |
|
||
Platine de Montage M6 et 1/4-20 pour Alvium | #14-156 | 19,00 €19,00 Demande de Devis |
|
||
Câble JST 7 Fiches sans Verrouillage à Vis, longueur de 0,4 m | #14-154 | 13,00 €13,00 Demande de Devis |
|
||
Câble JST 7 Fiches sans Verrouillage à Vis, longueur de 5 m | #14-155 | 30,00 €30,00 Demande de Devis |
|
||
Câble AVT USB 3.0, Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 3 m | #14-903 | 43,00 €43,00 Demande de Devis |
|
||
Câble USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 8 m | #34-212 | 95,00 €95,00 Demande de Devis |
|
Performances et limites du capteur
Théorie et pratique : Que peut faire un capteur et où sont les limites ? Quelle est l'influence de la longueur d'onde et de l'ouverture ? Découvrez-le chez EO !
View NowÉlectronique d'Imagerie 101 : Bases de Paramétrage d'une Caméra Numérique pour de Meilleurs Résultats d'Imagerie
Les caméras numériques, comparées à leurs homologues analogiques, offrent une plus grande flexibilité.
View NowÉlectronique d'Imagerie 101 : Résolution de la Caméra pour une Amélioration de la Performance du Système d'Imagerie
La résolution et le contraste de la caméra jouent un rôle essentiel à la fois dans l'optique et l'électronique d'un système d'imagerie. En savoir plus !
View NowÉlectronique d'Imagerie 101 : Compréhension des Capteurs de Caméra pour les Applications de Vision Industrielle
Capteurs de Caméra : Construction | Caractéristiques | Propriétés Spectrales
View NowHow Do Cameras Work?
Optical Engineer Kevin Quist explains how cameras work, describing sensors, lenses, and pixels in a kid-friendly way
View NowI recently removed an optical low pass filter from my digital camera. Do you have any suggestions on how to measure its Modulation Transfer Function (MTF)?
I recently removed the IR cut filter from my camera and did not replace it with any type of clear glass. It has since lost sensitivity in the IR, which was the goal, but also focus ability in the optics. Can you explain why this is so?
Is there a difference between the resolution capability of a monochrome and a color camera?
Calculateur des paramètres du système d'imagerie
Calculez la focale requise, le FOV angulaire, la résolution dans l’espace objet et le grossissement primaire d'une application d'imagerie.
View NowCapteurs et objectifs
Les objectifs d'imagerie et les capteurs doivent être associés avec une attention particulière. En savoir plus chez Edmund Optics.
View NowPrincipes fondamentaux de l'imagerie
Envie de comprendre les concepts de base de l'imagerie ? Retrouvez les termes essentiels et leur intégration dans l'industrie de l'imagerie chez EO.
View NowFrom Lens to Sensor: Limitations on Collecting Information
Trying to understand how much information you can obtain from a lens and sensor? Learn more about the limitations of collecting data at Edmund Optics.
View NowCaméras
Nouveau en imagerie ou soucieux de rafraîchir vos connaissances ? Découvrez les avantages des différents types de caméras, d’interfaces numériques, etc.
View NowLa résolution dans l'espace objet
En savoir plus sur le grossissement des objectifs ? Lire cette note d'application d'Edmund Optics sur divers concepts clés de l'imagerie !
View NowÉclairement relatif (RI), roll-off et vignettage - Définitions
Pour comprendre le vignettage, il est important de comprendre les tailles et les formats des capteurs, ainsi que le roll-off et l'éclairement relatif.
View NowImaging Innovation Summit Keynote
Master the mindset needed for building an imaging system from asking the right questions to properly combining imaging technologies.
View NowDistance de travail et distance focale : notions de base
Working distance and focal length are two of the most fundamental parameters of any imaging system. Learn more in this hands-on video demo.
View NowLabo d’imagerie EO, Module 1 : Vue d’ensemble
Learn how to specify imaging system components.
View NowLIGHT TALK - EPISODE 2: Increasing Imaging Sensor Sizes with Katie Schwertz
Join our discussion about increasing imaging sensor sizes and what that means for optical designers in the second episode of our LIGHT TALKS series.
View NowLes meilleures pratiques pour une meilleure imagerie
Vous utilisez constamment des systèmes d'imagerie ? Découvrez les meilleurs conseils pour améliorer votre système d'imagerie et vos pratiques chez EO !
View NowQu'est-ce que l'imagerie ?
In imaging, light rays are mapped from an object onto an imaging sensor by an imaging lens, to reproduce the characteristics and likeness of the object for the purposes of inspection, sorting, or analysis.
View NowLa vision industrielle pour les simulateurs de golf
Imaging lenses are critical components of the quickly-growing golf simulator market. Learn how to select the right lenses and cameras!
View NowRésolution et évaluation de la FTM
Edmund Optics explique la performance d’objectifs en termes de résolution et différents tests qui permettent de la caractériser, notamment la FTM.
View NowTypes d'objectifs, résolution et couverture du capteur
Aucun objectif d'imagerie n'est le choix idéal pour tous les types de capteurs, car de nombreux compromis doivent être évalués pour chaque application.
View NowAxial and Lateral Chromatic Aberration
Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.
View NowEdmund Optics Imaging Lab 1.1: Field of View
Learn how to specify imaging system components.
View NowEdmund Optics Imaging Lab 1.5: Sensor Size
Learn how to specify imaging system components.
View NowLIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka
Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.
View NowHyperspectral & Multispectral Imaging – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 7
Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.
View NowNext generation image sensors: Are suppliers ready to meet growing customer expectations?
Resolution and Contrast Comparison
Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.
View NowUnderstanding Camera Mounting Interfaces
Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?
View NowEdmund Optics Imaging Lab 1.4: Depth of Field
Learn how to specify imaging system components.
View NowEdmund Optics Imaging Lab 1.7: Contrast In Depth
Learn how to specify imaging system components.
View NowRésolution
Venez apprendre les termes clés du fonctionnement de l'objectif, notamment la résolution. Pour en savoir plus, consultez le site Edmund Optics.
View NowEdmund Optics Imaging Lab 1.3: Resolution
Learn how to specify imaging system components.
View NowEdmund Optics Imaging Lab 1.6: Resolution In Depth
Learn how to specify imaging system components.
View NowEdmund Optics Imaging Lab 1.8: Depth of Field in Depth
Learn how to specify imaging system components.
View NowEdmund Optics Imaging Lab Module 2: Gauging and Measurement Accuracy Overview
Learn how to specify imaging system components.
View NowEdmund Optics Imaging Lab 2.1: Distortion
Learn how to specify imaging system components.
View NowEdmund Optics Imaging Lab 2.2: Telecentricity
Learn how to specify imaging system components.
View NowEdmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview
Learn how to specify imaging system components.
View NowLabo d’imagerie EO 3.1 : Introduction aux concepts d'éclairage
Apprenez à spécifier les composants d'un système d'imagerie.
View NowHow I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?
Is frame rate, area of interest and exposure time related when using the Edmund Optics USB2.0 cameras?
I have two Basler Scout GigE cameras but I cannot use them simultaneously. When connected to a computer, either via two network cards or a single network card and a switch, they can be opened but cannot acquire images. What is causing the problem?
I am looking for a way to power a camera and a 3.3V, 2W laser (always on) in an OEM application. Which of the two - USB or Firewire – can sustain more power?
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.