| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €227,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Montures de Rotation pour les Caméras de Vision Industrielle offrent une rotation de 360° et sont disponibles avec une inclinaison de 90° ou 180°. Ces montures se caractérisent par une conception légère à profil bas, des marques d'index claires pour une répétabilité rapide. Les trous de montage 1/4" - 20 permettent une compatibilité avec les Caméras Allied Vision, Lucid Vision Labs™, Basler, FLIR et d'autres caméras de vision industrielle courantes. La Monture de Rotation de 90° est dotée d'un solide dispositif de blocage de l'inclinaison, tandis que la monture à rotation de 180° est dotée d'un dispositif de blocage de l'inclinaison de type conique. Les Montures de Rotation pour Caméras de Vision Industrielle sont idéales pour intégrer stabilité et flexibilité dans les systèmes d'imagerie.