Produit ajouté au panier

Adjustable "¼-20 Mount with 180° Tilt

Adjustable

Adjustable "¼-20 Mount with 180° Tilt

×
Stock #26-012 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€258,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €258,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Camera Mount

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Montures pour caméra ¼"-20 avec inclinaison de 90° ou 180° disponibles
  • Rotation de 360° avec marques d'index de 10°
  • Compatibles avec les caméras les plus courantes

Les Montures de Rotation pour les Caméras de Vision Industrielle offrent une rotation de 360° et sont disponibles avec une inclinaison de 90° ou 180°. Ces montures se caractérisent par une conception légère à profil bas, des marques d'index claires pour une répétabilité rapide. Les trous de montage 1/4" - 20 permettent une compatibilité avec les Caméras Allied Vision, Lucid Vision Labs™, Basler, FLIR et d'autres caméras de vision industrielle courantes. La Monture de Rotation de 90° est dotée d'un solide dispositif de blocage de l'inclinaison, tandis que la monture à rotation de 180° est dotée d'un dispositif de blocage de l'inclinaison de type conique. Les Montures de Rotation pour Caméras de Vision Industrielle sont idéales pour intégrer stabilité et flexibilité dans les systèmes d'imagerie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer