Produit ajouté au panier

Platine Adaptatrice pour Plateaux Métriques avec Espacement des Trous de 32 mm

#58-290

×
Stock #58-290 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€47,25
Qté 1+
€47,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Adapter Brackets & Plates

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
40 x 40 x 8

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Molettes de Verrouillage Garantissant le Positionnement
  • Course de 0,5 mm par Rotation de la Molette
  • Disponible avec une Course pouvant atteindre 15 mm en X et Y et avec une Course de 12 mm en Z

Les Plateaux d'Actionnement à Vis Écrou sont parfaits pour divers besoins de positionnement qui nécessitent des capacités de charge élevées. Chaque plateau comporte un actionnement à vis écrou et des molettes de verrouillage qui garantissent la position du plateau. Une platine adaptatrice supérieure (#58-290) est disponible pour les grands modèles de filetage M6 et ¼-20, de manière à accepter directement les tiges ou les supports de tige. Les grands modèles disposent d'une plaque de base en aluminium pour une intégration facile.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer