Produit ajouté au panier

Adapter Plate for #55-029

#55-038

#55-038 #55-038
×
Stock #55-038 10 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€36,31
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €36,31 prix unitaire
Qté 10+ €32,55 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adapter Brackets & Plates

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (pouces):
2.36
Longueur (mm):
60.00
Dimensions (mm):
60 x 60 x 7

Filetage & montage

Filetage:
(4) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4, (1) ¼-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  •  Options d’entraînement micrométrique de précision et d’entraînement manuel disponible
  • Rotation grossière de 360°
  • Les modèles d'entraînement micrométriques offrent une rotation fine de ±5°
  • Construction en aluminium anodisé noir

Les Plateaux Rotatifs Métriques sont dotées d'un système de guidage coulissant, permettant une rotation grossière de 360°. Les modèles à entraînement micrométrique sont équipés d'un micromètre métrique de précision et d'un mécanisme de fixation commutable permettant de passer d'un mouvement grossier à un mouvement fin pour un réglage angulaire précis de ±5° à n'importe quelle position. Le modèle à entraînement manuel offre un réglage manuel en douceur avec un mouvement grossier de 360°, par incréments de 1°. Les Plateaux Rotatifs Métriques sont dotés d'un mécanisme de verrouillage pour fixer la position du plateau. Pour le montage sur table optique, veuillez utiliser les Platines de Base Métriques.