Produit ajouté au panier

Adapter Plate for #55-028

#55-037

×
Stock #55-037 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€34,25
Qté 1-9
€34,25
Qté 10+
€30,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adapter Brackets & Plates

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (pouces):
1.57
Longueur (mm):
40.00
Dimensions (mm):
40 x 40 x 5

Filetage & montage

Filetage:
(4) M2 x 0.4, (4) M3 x 0.5, (1) ¼-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  •  Options d’entraînement micrométrique de précision et d’entraînement manuel disponible
  • Rotation grossière de 360°
  • Les modèles d'entraînement micrométriques offrent une rotation fine de ±5°
  • Construction en aluminium anodisé noir

Les Plateaux Rotatifs Métriques sont dotées d'un système de guidage coulissant, permettant une rotation grossière de 360°. Les modèles à entraînement micrométrique sont équipés d'un micromètre métrique de précision et d'un mécanisme de fixation commutable permettant de passer d'un mouvement grossier à un mouvement fin pour un réglage angulaire précis de ±5° à n'importe quelle position. Le modèle à entraînement manuel offre un réglage manuel en douceur avec un mouvement grossier de 360°, par incréments de 1°. Les Plateaux Rotatifs Métriques sont dotés d'un mécanisme de verrouillage pour fixer la position du plateau. Pour le montage sur table optique, veuillez utiliser les Platines de Base Métriques.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adapter Plate for #55-028 #55-037 €34,25 Qté 10+ €30,70   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adapter Plate for #55-029 #55-038 €35,25 Qté 10+ €31,60   Demande de Devis