| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €1.184,50 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Polariseurs Wollaston se composent de deux prismes biréfringents à angle droit collés ensemble, de façon à ce que leurs axes optiques soient perpendiculaires l’un à l’autre. Lorsqu’un faisceau passe à travers le polariseur une déviation symétrique entre le faisceau ordinaire et le faisceau extraordinaire est créée. Les faisceaux conséquents sont dans un état de polarisation linéaire orthogonal et possèdent la même intensité ainsi qu’une large déviation angulaire. L’utilisateur peut accéder aux deux rayons, l'ordinaire et l'extraordinaire, ce qui les rend parfaits en expérience de laboratoire.