Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

9mm Dia x 30mm EFL, traité NIR II, Achromat Proche Infrarouge

×
Stock #47-377 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€108,00
Qté 1-5
€108,00
Qté 6+
€86,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025
Ouverture Utile CA (mm):
8.1
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
5.50 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
3.50 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
2.00 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm):
4.84
Biseau:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
30.00
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Distance Focale Arrière BFL (mm):
26.50
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
880.00
Rayon R1 (mm):
16.68
Rayon R2 (mm):
-16.68
Rayon R3 (mm):
-266.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
3.33
Ouverture Numérique NA:
0.15
Traitement:
NIR II (750-1550nm)
Spécification du Traitement:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
750 - 1550

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçus pour accroître la résolution et donner une taille plus petite du spot pour l'IR proche (NIR, 750 à 1100 nm)
  • Diminue les abérrations achromatiques pour des sources monochromatiques jusqu'à 2 μm
  • Large bande à couche antireflets allant de 600 à 1050 nm ou de 700 à 1550 nm

Les Lentilles Achromatiques Infrarouge Proche (NIR) sont prévues pour produire le plus petit point possible pour une lumière polychromatique dans la plage de longueurs d'onde de 750 à 1100 nm. En utilisant nos doublets infrarouges au lieu de nos doublets standards prévus pour le visible, le diamètre du RMS peut être réduit de 43 μm à 22,5 μm, par exemple, lorsque vous utilisez une lumière polychromatique. La taille du point sera plus petite au niveau de la mise au point de sources monochromatiques. Les Lentilles Achromatiques Infrarouge Proche (NIR) réduisent également les abérrations sphériques et ont une performance supérieure lorsque utilisés avec une source monochromatique jusqu’à 2 μm. Les applications typiques pour ces doublets incluent: objectifs à imagerie CDD pour l'IR proche, mise au point et expansion de lasers IR proche et mise au point/collimation de lentilles pour fibres optiques et LEDs IR proche.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer