Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

980nm, 12,5mm de Diamètre, Filtre Laser à Haute Résistance

×
Stock #68-857 Fin de Série 3-4 jours
×
Bandes passantes supplémentaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€95,70
Qté 1+
€95,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Bandpass Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Ouverture Utile (%):
>90
Parallélisme (arcsec):
<30

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0.00
Densité Optique OD:
≥4.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
980.00
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
980
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
4.00
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm):
±1.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission Min. (%):
>80
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Blocage (nm):
850 - 970 & 990 - 1300
Front d'Onde Transmis, RMS:
λ/4
Tolérance de l'Angle d'Incidence (°):
±5.0

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
3.5

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Bandes Étroites pour des Lasers à Solides et à Gaz
  • Larges Bandes pour les Diodes Laser
  • Forte Transmission, Blocage Profond

Nos Filtres à Raie Laser TECHSPEC® de Haute Résistance offrent une forte transmission de la longueur d'onde de conception et un blocage profond des longueurs d'onde non désirées. Destinés pour être utilisés avec des systèmes lasers à haute performance, les Filtres à Raie Laser TECHSPEC® de Haute Résistance contiennent des traitements dures et durables sur un seul substrat pour assurer une fiabilité à long terme.

Les filtres optiques avec des largeurs de bandes étroites de 3-5nm sont parfaits pour éliminer le bruit d'émission spontanée des sources laser alors que les filtres à larges bandes passantes sont utilisés avec des diodes laser pour éliminer le bruit de fond afin d'améliorer le signal rapport sur bruit du système. Les Filtres à Raie Laser TECHSPEC® de Haute Résistance offent un blocage maximal à quelques nanomètres de la longueur d'onde laser, les rendant idéaux pour les applications les plus exigeantes basées sur l'instrumentation laser.

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Monture Étroite ID05, M4 Fixed #13-789 €18,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID05, 8/32 Fixed #13-790 €18,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique E-Series 12,5/12,7 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 €39,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre Fixed #36-416 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales Fixed #36-418 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-668 €62,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #36-605 €77,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
12,5/12,7 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-850 €86,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation Adjustable - Rotary #36-417 €90,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,5/12,7 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-853 €96,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture cinématique compacte, diamètre 12,5/12,7 mm, 2 vis Adjustable - Tip-Tilt #34-720 €98,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture cinématique compacte, diamètre 12,5/12,7 mm, 3 vis Adjustable - Tip-Tilt #34-721 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 12,5/12,7 mm de Dia., 2 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-814 Nouveau €150,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 12,5/12,7 mm de Dia., 3 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-817 Nouveau €170,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique d’Ajustement par le Haut, 12,5/12,7 mm, Vis-Mère Adjustable - Tip-Tilt #13-768 €252,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique d’Ajustement par le Haut, 12,5/12,7 mm, Vis Micrométrique Adjustable - Tip-Tilt #13-769 €270,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 12,5 / 12,7 mm de DI Adjustable - Gimbal #84-640 €393,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00