Produit ajouté au panier

9,5mm Diamètre, Monture Diode Laser

Laser Mounting Clamp, #37-143

Laser Mounting Clamp, #37-143 Tiltable Aluminum Mount, #64-834 15mm Dia., Laser Diode Mount, #37-144 +3
×
Stock #53-261 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€93,50
Qté 1+
€93,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Modules Diodes Compatibles:
Micro Miniature VLM™
Rotation Grossière (°):
±15
Diamètre lasers compatibles (mm):
9.5

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Delrin®, clamos, Brass Alloy Ball

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Différentes configurations de montage
  • Compatibles avec une multitude de Modules Diode Laser
  • Diamètres compatibles de 9,5 à 25,4 mm

Les Montures de Diodes Laser sont disponibles pour différentes tailles de diodes laser vendues par Edmund Optics®. Ces montures sont parfaites pour monter une diode laser sur des tables ou platines optiques. Des montures fixes non réglables ou avec inclinaison réglable pour faciliter l’alignement font partie des options proposées. De plus, les Montures de Diodes Laser peuvent dissiper efficacement la chaleur émise par les lasers lorsqu’ils restent allumés pendant de longues périodes. Toutes les options de montage incluent le matériel nécessaire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer