Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Bas OD 2, 900 nm, 12,5 mm de Dia.

OD 2.0 Shortpass Filters

×
Stock #15-254 9 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€86,52
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €86,52 prix unitaire
Qté 10-25 €77,77 prix unitaire
Qté 26-49 €73,65 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Shortpass Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.10
Ouverture Utile (%):
90
Résistance Physique:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥2.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
900.00 ±18
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Hard Coated
Bande de Coupure (nm):
950 - 1180
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
≥85
Bande de Transmission (nm):
500 - 860
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
500 - 1180

Environnement & durabilité

Durabilité Environnementale:
MIL-STD-810F, Section 507.4

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Transmission ≥85% et blocage OD 2
  • Tailles de 6 mm carré ou 12,5/25 mm de diamètre
  • Filtres Passe-Bas OD 4 TECHSPEC® également disponibles

Les Filtres Passe-Bas OD 2 sont des filtres économiques qui assurent une transmission élevée sur leur bande de transmission et un blocage OD 2 sur leur bande de rejet. Ces filtres passe-bas sont disponibles avec des longueurs d'onde de coupure couvrant les spectres visible et proche infrarouge de 400 à 950 nm. En combinant ces filtres avec nos filtres passe-haut OD 2, il est possible de créer des filtres passe-bande personnalisés pour répondre aux exigences d'applications spécifiques. Les filtres passe-bas OD 2 sont idéaux pour les applications de fluorescence et de séparation d'ordre spectral, les filtres de taille 6 x 6 mm étant adaptés à l'intégration dans l’instrumentation optique. La surface arrière de chaque filtre est revêtue d'un traitement antireflet (AR), ce qui augmente le débit global du filtre.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.