Produit ajouté au panier

Objectif Grand Angle, Iris Manuel, Monture CS, 9 - 40 mm FL

Image represents #22-793: Design will vary by stock number.

Image represents #22-793: Design will vary by stock number.

×
Stock #22-797 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€364,00
Qté 1+
€364,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Varifocal Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Manual Iris
Longueur (mm):
49.00
Diamètre Max. (mm):
55
Poids (g):
63

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
30 - 7.1°
Cercle Image Max. (mm):
7.70
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
39- 9.2°
Distance Focale FL (mm):
9.00 - 40.00
Distance de Travail (mm):
300 - ∞
Ouverture (f/#):
F/1.5 - Closed
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/2.3”

Filetage & montage

Monture:
CS-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Options de monture C et CS pour capteurs jusqu’à 1/2,5"
  • Jusqu'à 3 mégapixels, valeurs de distorsion de 1% seulement
  • Pas de refocalisation nécessaire, de 100 mm à l’infini
  • Distances focales de 1,28 mm à 3 mm

Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion maintiennent une résolution élevée pour les applications nécessitant une longue distance de travail et peuvent s'adapter à des capteurs de caméra multi-mégapixels. La conception optique de ces objectifs grand angle à faible distorsion permet aux utilisateurs d'obtenir une distorsion inférieure à 3 % sur un champ de vision de 125°, ou inférieure à 1% de distorsion sur un champ de vision de 110°. Ces objectifs sont dotés d'une vis de verrouillage pour le diaphragme manuel permettant l'utilisation dans des environnements à fortes vibrations. Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion sont idéaux pour les applications de sécurité et de surveillance, de vision industrielle ou d'automatisation industrielle. Ces objectifs ne nécessitent pas de mise au point de 100 mm à l'infini. 

Remarque : L'image sera retourné (de 180°). Les options de diaphragme automatique (Auto Iris) requièrent des caméras à P-Iris ou à diaphragme DC.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Support de Filtre en Aluminium Haute Performance #22-829 €92,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôle Motorisé de l'Objectif 65 mm x 46 mm x 10 mm #22-830 €960,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôle Motorisé de l'Objectif 60 mm x 25 mm x 6 mm #22-831 €920,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôle Motorisé de l'Objectif 86 mm x 46 mm x 14 mm #22-832 €970,00   Demande de Devis