Objectif télécentrique de monture C pour capteurs jusqu'à 2/3"
Capteurs jusqu’à 2,3 mégapixels, taille de pixel de 4,5 µm
Petit objectif télécentrique avec options d'éclairage coaxial
Les objectifs télécentriques TECHSPEC® CompactTL® sont idéaux en applications à espaces restreints grâce à leur design ultra compact. Ces lentilles accommodent un capteur de 2/3" et figurent une variété de distances de travail et de choix de grossissements différents. Qu’il s’agisse d’unités simples ou de mises en œuvre à grande échelle, ces objectif offrent un excellent rapport prix/performance. Avec une excellente télécentricité et une faible distorsion, nos Objectifs Télécentriques TECHSPEC® CompactTL® sont idéaux en systèmes de jaugeage. Le choix de bloquer le diaphragme et la focalisation est idéal pour l'implémentation de ces objectifs en installations d’usine et les chaînes d’assemblage car les paramètres des objectifs peuvent être fixés.
#67-317, 8X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f45
#67-317, 8X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f45
Accessoires
Produits connexes
Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie
Frequently Purchased Together
Ressources techniques
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.