Produit ajouté au panier

8" x 10", Fenêtre Optique Plastique

×
Stock #43-929 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€104,03
Prix sur Quantité
Qté 1-49 €104,03 prix unitaire
Qté 50-99 €93,73 prix unitaire
Qté 100-199 €88,58 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
203.20 x 254.00
Dimensions (pouces):
8.00 x 10.00
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.15
Longueur (mm):
254.00
Largeur (mm):
203.20

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
59.2
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.501
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Transmission (%):
>90 (typical)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1500

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
1.320

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
100 Continuous, 130 for 1 hour

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Alternative aux fenêtres en verre sans l’addition du poids
  • Excellente résistance thermique et chimique
  • Meilleure transmission que les plastiques transparents similaires

Les Fenêtres Optiques Transparentes en Plastique sont une option légère et durable par rapport à une alternative en verre. Ces fenêtres ont une transmission élevée et un trouble faible, ont une résistance à l'abrasion 25 à 50 fois supérieure et sont résistantes à tous les types de produits chimiques et de solvants (acétone, acides, alcalis et alcools). Grâce à leur construction, ces fenêtres peuvent être percées à l'aide d'une mèche au carbure pour divers besoins de montage.  

Les Fenêtres Optiques Transparentes en Plastique ne sont pas revêtues et sont disponibles en version circulaire, rectangulaire et carrée.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.