Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C, 8,5 mm

8.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens

8.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens

×
Stock #27-553 10 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€550,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €550,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
C VIS-NIR Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Compact Lens Coated for Visible to Near Infared

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
34.50
Diamètre Max. (mm):
32.0
Diamètre Externe (mm):
32
Poids (g):
80
Max. Protrusion Derrière (mm):
0

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
60.6°
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 60.4°
Vertical: 44.9°
Diagonal: 76.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
60.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
49.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
43.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
39.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
32.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
24.4°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0289
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (5)
Distance Focale FL (mm):
8.50
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.3 - f/16
Traitement:
425 - 1000nm BBAR
Spécification du Traitement:
425 - 1000nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
8.22
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
14.08
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
6.67
Distorsion maximum (%):
-18.4
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-12.23
Lens Wavelength Range:
VIS-NIR

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Female)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif compact (C) à large bande pour une gamme de longueurs d’onde de 425 à 1000 nm
  • Distances focales de 3,5 mm à 50 mm

Les Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés dans les applications de vision industrielle qui nécessitent une performance NIR ou VIS-NIR, en tenant compte des exigences de distances de travail et de résolutions d’automatisation et d’inspection d’usine types. Présentant de larges ouvertures maximales et un traitement antireflet à large bande (BBAR) conçu jusqu’à 1.000 nm, ces objectifs haute performance peuvent être utilisés dans des conditions d’éclairage défavorables. Les Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont fabriqués avec une haute tolérance, donnant de meilleurs niveaux de performance d’imagerie et une faible variation d’objectif à objectif, assurant une haute fiabilité dans de multiples systèmes. En associant une excellente performance optique, des paramètres industriels et de petites tailles, ces objectifs VIS-NIR de Série C représentent un nouveau standard en optique d’automatisation d’usine.

Également disponibles avec un traitement antireflets (BBAR) VIS à large bande. ou un traitement SWIR.

Remarque : Pour l’imagerie IR uniquement, des Filtres de Coupure UV-VIS sont disponibles et se montent directement sur le filetage filtre de chaque objectif.

Informations techniques

 
Longueur Focale A B C D
16 mm 33 mm 40,5 mm 33 mm 1 mm
25 mm 31 mm 30,5 mm 31 mm 1,3 mm
35 mm 33 mm 41 mm 33 mm 0 mm
50 mm 35,8 mm 53,7 mm 35,8 mm 2,85 mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer