Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filtre Passe-Bas Dichroïque Ultrarapide à Faible GDD, 850 nm, 25,2 x 35,6 mm

TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

×
Stock #14-016 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€228,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €228,00 prix unitaire
Qté 6-25 €182,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Dichroic Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
25.2 x 35.6
Longueur (mm):
35.60
Épaisseur (mm):
1.05 ±0.1
Largeur (mm):
25.20
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
45
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
850.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Transmission Polarisation-P (%):
>80
Réflexion (%):
>97 Average Polarization
Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
910 - 1110
Transmission pour Lumière S-Polarisée (%):
>80
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
>85 Average Polarization
Bande de Transmission (nm):
400 - 820
Front d'Onde Transmis, RMS:
λ/4
Facteur Pente (%):
3.00
Tolérance Coupure (%):
±2
Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):
>95
Réflexion Polarisation-P (%):
>95
Spécification du Traitement:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1110
Spécification GDD (Transmission):
80 ±30fs2 @ 440 - 820nm
120 ±80fs2 @ 410 - 820nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Épaisseur réduite pour une GDD limitée
  • Larges plages de transmission et de réflexion
  • Idéaux pour les applications de lasers ultrarapides
  • Spécification GDD contrôlée en utilisant la métrologie interne

Les Filtres Passe-Bas Dichroïques Ultrarapides à Faible GDD TECHSPEC® se caractérisent par des substrats minces et un traitement à faible dispersion de retard de groupe (GDD), ce qui les rend idéaux pour une utilisation avec des sources laser à impulsions ultracourtes. Conçus pour un angle d'incidence de 45° et couvrant une gamme de longueurs d'onde, ces filtres spectraux peuvent être utilisés avec des lasers à fibre ou à verre Ti:saphir, dopés Nd et Yb ainsi qu'avec des oscillateurs paramétriques et des amplificateurs optiques. Les Filtres Passe-Bas Dichroïques Ultrarapides à Faible GDD TECHSPEC® sont idéaux pour les applications laser à impulsions ultracourtes, notamment la microscopie multi-photons, la fluorescence non linéaire et la spectroscopie Raman stimulée par femtoseconde. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un filtre optique ultrarapide avec une taille ou une gamme de longueur d'onde personnalisée.

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'un filtre avec une valeur LIDT plus élevée.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.