Produit ajouté au panier

Fenêtre Plastique en Polycarbonate non Traitée, 8" x 10"

×
Stock #19-633 15 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€91,16
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €91,16 prix unitaire
Qté 6-24 €72,62 prix unitaire
Qté 25-49 €68,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile CA (mm):
182.88 x 228.60
Dimensions (mm):
203.2 x 254.0 ±0.254
Dimensions (pouces):
8.00 x 10.00
Épaisseur (mm):
1.52 ±0.1
Épaisseur (pouces):
0.06
Bords:
Smooth, Machined
Longueur (mm):
202.30
Largeur (mm):
254.00

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
34
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.585
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 1600

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
68

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

Les Fenêtres en Plastique Polycarbonate constituent une alternative légère aux fenêtres en verre. Combinant durabilité et haute transmission, ces fenêtres constituent une solution économique idéale pour les environnements difficiles et les affichages. Par rapport aux fenêtres acryliques PMMA, les fenêtres en polycarbonate sont plus résistantes aux chocs et plus solides, mais elles sont plus sensibles aux rayures. Les Fenêtres en Plastique Polycarbonate présentent une absorption d'eau plus faible et une température de ramollissement plus élevée que le PMMA, mais leur indice de réfraction plus élevé entraîne des réflexions de Fresnel plus importantes sans traitement AR. Leur résistance et leur stabilité en font des fenêtres idéales pour les applications médicales et industrielles.