Produit ajouté au panier

8-pin GPIO Dragchain Cable, IP65/67, 10m

See More by IDS Imaging Development Systems
×
Stock #19-690 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€232,00
Qté 1+
€232,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Camera Accessory

Hardware & Interface Connectivity

Longueur du Câble (m):
10
Connecteur:
8-pin Binder Connector

Additional Info

Remarque:
Dragchain, 8-pin Binder Connector to open end: 6 wires for Trigger and Flash, 2 wires for power

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception pour endroits difficiles
  • Boîtier robuste IP65/67 pour une protection contre la poussière et l’eau
  • Compatibles avec les Objectifs Série Cw TECHSPEC®
  • Accessoires et éclairage conformes à la norme IP65/67 également disponibles

Les Caméras PoE uEye+ FA IP65/67 d’IDS Imaging sont dotées de boîtiers robustes conformes à la norme IP65/67 pour résister aux environnements industriels difficiles, offrant une protection contre la saleté, la poussière et l'eau. Ces caméras offrent une fonctionnalité plug-and-play et ne nécessitent aucun boîtier supplémentaire lorsqu'elles sont associées aux Objectifs Série Cw TECHSPEC®. Dotées d'accessoires conformes à la norme IP65/67, ces caméras utilisent la dernière plateforme Peak SDK d'IDS Imaging qui est compatible avec les normes GenICam et GigE Vision, simplifiant ainsi l'intégration dans des systèmes et le développement de logiciels. Les caméras PoE uEye+ FA IP65/67 d'IDS Imaging sont idéales pour une grande variété d'applications exigeant une résistance au lavage et à la poussière, notamment l'automatisation des usines, la technologie médicale et la vision industrielle.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer