Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

8" de Dia. x 48" FL Aluminum Protégé, Miroir Parabolique

×
Stock #32-074-522 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.020,00
Qté 1-2
€1.020,00
Qté 3+
€865,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Parabolic Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (pouces):
8.0 +0.06/-0
Diamètre (mm):
203.20 +1.5/-0
Surface Arrière:
Ground
Ouverture Utile CA (mm):
183
Épaisseur au Bord ET (pouces):
1.37
Épaisseur au Bord ET (mm):
34.80

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±1.5
Qualité de Surface:
60-40
Précision de Surface:
λ/8
Distance Focale EFL (pouces):
48.0
Distance Focale EFL (mm):
1,219.20
Radius of Curvature (mm):
2,438.40
Ouverture (f/#):
f/6
Traitement:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Type de Traitement:
Metal
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.4 - 2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Précision de Surface de λ/8
  • Excellente Stabilité Thermique
  • Différents Traitements Disponibles

Les Miroirs Paraboliques de Précision TECHSPEC® sont disponibles pour des tailles allant de 3" (76,2 mm) à 16,25" (412,8 mm) et sont adaptés à une large gamme d’applications. Ces miroirs paraboliques sont proposés avec des traitements en aluminium protégé, en aluminium étendu ou en or protégé. Des substrats non traités sont également disponibles