Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Coffrets d’Objectif Zoom Haute Précision 7X et 12,5X consistent soit en un kit de démarrage de base pour une intégration facile dans des systèmes, soit un en kit avancé pour une plus grande flexibilité du système. Le Kit de Démarrage d’Objectif Zoom de Précision 7X comprend tous les composants nécessaires à la mise en place d'un système d'objectif modulaire, notamment une monture de caméra, un tube de caméra, un module optique de base, un module de fonction inférieur et un objectif inférieur. Le kit avancé pour objectif zoom de précision 12,5X augmente la plage de grossissement à 12,5X tout en ajoutant une un éclairage en ligne. Pour une plus grande polyvalence, chaque kit peut être complété par des composants supplémentaires en option pour répondre à votre application spécifique.
7X Precision zoom lens starter kit (#16-350) | ||
QTY. | Stock No. | Description |
1 | #89-860 | C-Mount Camera Adapter |
1 | #89-873 | 1.0X Mini-Camera Tube |
1 | #89-879 | 7X Zoom Module, Manual w/ Detents |
1 | #89-885 | Basic Lower Module, No Focus |
1 | #89-901 | 2.0X Lower Lens |
12.5X Precision zoom lens ADVANCED kit (#16-351) | ||
QTY. | Stock No. | Description |
1 | #89-860 | C-Mount Camera Adapter |
1 | #89-873 | 1.0X Mini-Camera Tube |
1 | #89-901 | 2.0X Lower Lens |
1 | #89-882 | 12.5X Zoom Module, Manual w/Detents |
1 | #53-047 | C-Mount Light Guide Mounting Adapter |
1 | #89-890 | Lower Module w/ In-Line Illumination & 5mm Manual Focus |
1 | #89-911 | Camera Tube Mounting Clamp |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.