Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

775nm, 12,5mm de Diamètre, OD 2 Filtre Passe-Haut

OD 2.0 Longpass Filters

×
Stock #64-623 Fin de Série 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€88,58
Prix sur Quantité
Qté 1+ €88,58 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Longpass Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.1
Ouverture Utile (%):
80

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥2.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
775.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Traditional Coated
Bande de Coupure (nm):
590 - 740
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
>85
Bande de Transmission (nm):
805 - 2000
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4
Tolérance de Coupure (%):
±2
Facteur Pente (%):
3.00
Spécification du Traitement:
Surface 1: Multi-Layer Dielectric
Surface 2: MgF2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
590 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Haute efficacité de rejet/transmission
  • Substrat en silice fondue de précision
  • Disponibilité d’une variété de Coffrets de Filtres Passe-Haut OD 2

Nos Filtres Passe-Haut OD 2 TECHSPEC® sont conçus pour avoir une transition nette entre la réflexion et la transmission, ce qui les rend idéaux pour diverses applications. Disponibles dans une variété de longueurs d'onde de coupure, ces filtres sont conçus pour les applications de fluorescence et de tri. Ces filtres se caractérisent par un substrat en silice fondue de précision et une efficacité élevée de réjection/transmission. Les Filtres Passe-Haut OD 2 TECHSPEC® ont un traitement AR monocouche sur la surface arrière qui améliore l'efficacité globale de chaque filtre. Éliminez la lumière parasite en créant des filtres passe-bande personnalisés en combinaison avec nos Filtres Passe-Bas TECHSPEC® OD 2

Remarque :  En raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, nos kits peuvent être livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez contacter [email protected].

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.