TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €11,85 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable TECHSPEC® comprennent un adaptateur d'écrou mâle de 6,35 mm qui est facilement interchangeable avec d'autres adaptateurs pour assurer la compatibilité entre ces tiges et une monture optique. En retirant l’adaptateur de la tige, vous pouvez alors utiliser le filetage M4 contenu dans la tige. Chaque tige optique possède également un trou central pour permettre à une clé Allen ou à un autre outil de faire pivoter facilement la tige. Les valeurs des filetages sont gravées au laser sur chaque tige pour faciliter leur identification et leur intégration. Les Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable TECHSPEC sont proposées dans une variété de longueurs. Des versions impériales sont également disponibles.
| #68-231 Metric Post Kit, M4 Stud | |||
| Stock No. | Description | Qty | |
| #58-950 | Steel Post, 25.4mm Length | 1 | |
| #58-951 | Steel Post, 38.1mm Length | 1 | |
| #58-952 | Steel Post, 50.8mm Length | 2 | |
| #58-954 | Steel Post, 76.2mm Length | 2 | |
| #58-955 | Steel Post, 101.6mm Length | 2 | |
| #58-956 | Steel Post, 152.4mm Length | 1 | |
| #58-957 | Steel Post, 203.2mm Length | 1 | |
| #68-232 Metric Post Kit, M6 Stud | |||
| Stock No. | Description | Qty | |
| #59-757 | Steel Post, 25.4mm Length | 1 | |
| #59-758 | Steel Post, 38.1mm Length | 1 | |
| #59-759 | Steel Post, 50.8mm Length | 2 | |
| #59-761 | Steel Post, 76.2mm Length | 2 | |
| #59-762 | Steel Post, 101.6mm Length | 2 | |
| #59-763 | Steel Post, 152.4mm Length | 1 | |
| #59-764 | Steel Post, 203.2mm Length | 1 | |