Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir 4-6λ Traité en Or Protégé, 76,2 mm de dia.

×
Stock #83-501 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€117,00
Qté 1-5
€117,00
Qté 6+
€88,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
76.20 ±0.25
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Ouverture Utile CA (mm):
72.39
Bords:
Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip
Épaisseur (mm):
3.00 nominal

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Qualité de Surface:
60-40
Spécification du Traitement:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Traitement:
Protected Gold (700-10000nm)
Type de Traitement:
Metal
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 10000
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Différentes tailles et formes disponibles
  • Traitement d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé pour une réflectivité élevée de 450 à 10.000 nm  
  • Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® sont dotés d’un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles avec un traitement d’aluminium amélioré, d’or protégé ou d'argent protégé pour une réflectivité élevée de 450 à 10.000 nm. La surface traitée doit être orientée de manière à réfléchir la lumière incidente. Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® sont proposés en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Ces miroirs de première surface se montent facilement dans une gamme de montures optiques pour faciliter l'intégration de l'application.  

Remarque :  Une gamme de montures spécifiquement compatibles avec les différents Miroirs de Première Surface TECHSPEC® est disponible sur les pages web des produits.   

Informations Techniques

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
76,2mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-570 €61,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-670 €106,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique E-Series 75/76,2 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-868 €219,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cellule Optique, 75,0/76,2 mm de Dia. d’Optique Fixed #36-466 €226,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique pour Cellule Optique, 75,0/76,2 mm de Dia. Optique Adjustable - Tip-Tilt #53-965 €550,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir, Dia. Optique Max. de 108,0 mm Fixed #53-038 €765,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir, Dia. Optique Max. de 108,0 mm, et Monture Cinématique 6" Adjustable - Tip-Tilt #53-040 €1.140,00