Les Pellicules Séparatrices Infrarouges (IR) sont dotées de fines membranes de division de faisceaux en nitrocellulose montées dans des cadres en aluminium et sont conçues pour avoir un rapport de séparation de faisceau 45R/55T de 3 à 5 µm. Les fines membranes en nitrocellulose éliminent les réflexions sur la surface arrière et le déplacement du faisceau tout en minimisant les modifications de la longueur du chemin optique. Les cadres en aluminium comportent des trous de fixation sur la face inférieure du cadre pour faciliter le montage et l'intégration dans les systèmes OEM. Les Pellicules Séparatrices Infrarouges (IR) sont idéales pour les applications MWIR, notamment l'imagerie MWIR, la spectroscopie infrarouge, la détection des flammes et l'utilisation générale des détecteurs infrarouges.
Remarque : La membrane en nitrocellulose de ces séparateurs de faisceau est très fine et fragile. La membrane ne doit pas être touchée et le nettoyage doit se faire uniquement à l'air. Nous vous recommandons d'utiliser une soufflante à air car la force de l'air comprimé peut endommager la membrane.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.