Produit ajouté au panier

Objectif à Distance Focale Fixe Compact, 75 mm FL

Fixed Focal Length Lenses

×
Stock #56-532 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€486,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €486,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
Compact Fixed Focal Length Lenses
Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
65.50
Diamètre Max. (mm):
30.5
Diamètre Externe (mm):
30.5
Poids (g):
68.00
Max. Protrusion Derrière (mm):
0.00

Propriétés optiques

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
44.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Distance Focale FL (mm):
75.00
Distance de Travail (mm):
500 - ∞
Ouverture (f/#):
f/3.9 - f/32
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"
Pixel Size (μm):
6.20

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

Reach 174:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Taille compacte et excellent rapport qualité – prix
  • Distances focales de 3,5 mm à 75 mm

Nos Objectifs à Distance Focale Fixe sont idéaux pour des applications de vision industrielle avec des contraintes d’espace. Ces objectis son conçus pour des caméras industrielles de monture C. Des écrous de blocage pour l’iris manuel et la mise au point permettent ces objectifs d’être utilisés dans des environnements à haute vibration. Les Objectifs à Distance Focale Fixe sont dotés d'une construction mécanique avancée qui leur permet d'atteindre une distance de travail minimale plus courte que les objectifs à focale fixe standard. Les applications typiques comprennent l’automatisation d’usine, l'inspection et le travail macro.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer