Produit ajouté au panier

Fenêtre Hydrophobe d’Intérieur, 75 mm de dia.

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #36-074 7 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€103,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €103,00 prix unitaire
Qté 6-25 €92,70 prix unitaire
Qté 26-99 €87,55 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window
Remarque:
Indoor

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90.00
Ouverture Utile CA (mm):
67.50
Diamètre (mm):
75.00 +0.00/-0.25
Épaisseur (mm):
1.10 ±0.1
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
480.00
Rapport de Poisson:
0.20
Module d'Élasticité de Young (GPa):
64

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
65.41
Traitement:
Hydrophobic (425-675nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 425 - 675nm
Indice de Réfraction (nd):
1.472
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
3.25
Angle de Contact (°):
Water: 90 - 105
Oil: 30 - 40
Densité (g/cm3):
2.23

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Traitement répulsif à l’Huile et l’Eau
  • Parfaites pour les Environnements Industriels et Difficiles
  • Traitées Antireflet pour une réflexion < 0,5 % dans le Spectre du Visible

Les Fenêtres Hydrophobes sont conçues pour repousser l’huile (oléophobes) et d’autres liquides (hydrophobes), ce qui facilite le nettoyage et assure une transmission maximale de la lumière incidente. Les surfaces traitées hydrophobe mènent les liquides à former des gouttelettes au contact plutôt que d’être absorbées ou étalées sur la surface de l’objectif. Les fenêtres hydrophobe sont dotées de traitements antireflets afin de fournir moins de 0,5% de réflexion entre 425 et 675 nm. Ces fenêtres conviennent parfaitement aux environnements difficiles, aux appareils portatifs ou aux appareils de mesures biométriques.

Les fenêtres hydrophobes d'intérieur sont idéales pour les applications où l'on s'attend à un nettoyage ou à une abrasion, tandis que les fenêtres hydrophobes d'extérieur offrent une meilleure performance à des températures élevées et sous exposition directe à la lumière UV.

Informations techniques

Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.