Produit ajouté au panier

Fenêtre à Haute Efficacité, 75 mm de dia. x 3 mm d'épaisseur

×
Stock #21-328 15 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€31,16
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €31,16 prix unitaire
Qté 6-25 €24,98 prix unitaire
Qté 26-99 €23,18 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
≥90
Ouverture Utile CA (mm):
67.50
Diamètre (mm):
75.00 ±0.51
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.25
Bords:
Ground

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
BBAR (425-700nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 425 - 700nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
95.6 Average (typical)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Excellente transmission
  • Éliminent les réflexions et réduisent les reflets
  • Disponibles dans une large gamme de tailles 

Les Fenêtres à Traitement Antireflets à Haute Efficacité (HEAR) possèdent des traitements à large bande sur les deux faces, réduisant la réflectivité à ≤0,5%. Les traitements antireflets (AR) sont appliqués aux surfaces optiques pour augmenter la transmission d'un système et réduire les risques causés par les réflexions qui se propagent en arrière dans le système et créent des images fantômes. Les traitements éliminent virtuellement les rétro-réflexions, ce qui offre une amélioration de lecture lorsqu’utilisées dans les écrans industriels ou scientifiques. Les Fenêtres à Traitement Antireflets à Haute Efficacité (HEAR) ont une transmission élevée, ce qui les rend idéaux pour diverses applications. Ces fenêtres antireflets sont disponibles en format circulaire et carré, avec une gamme variée de tailles pour chacun d'entre eux. 

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Obtenez un devis rapide et personnalisé.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
Quote Your Size

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer