Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

75mm Objectif à Distance Focale Fixe Série DG

75mm Focal Length, #54-691

×
Stock #54-691 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€675,00
Qté 1+
€675,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Traditional Double-Gauss Style Lens

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
116.20
Diamètre Max. (mm):
47.5
Poids (g):
436
Max. Protrusion Derrière (mm):
3.5

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
20.5mm - 4.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
28.1mm - 6.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
15.3mm - 3.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
40.9mm - 9.8°
Cercle Image Max. (mm):
21.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0316
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
55.4mm - 13.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3":
55.4mm - 13.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
45.4mm - 10.8°
Nombre d'Éléments (Groupes):
6 (4)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
23.0mm - 5.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
18.5mm - 4.4°
Distance Focale FL (mm):
75.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.327
Distance de Travail (mm):
250 - ∞
Ouverture (f/#):
f/4 - f/30
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
31.44
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
11.5mm - 2.8°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
39.65
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-30.62
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 53mm - 13.2°
Vertical: 39.7mm - 9.9°
Diagonal: 66.2mm - 16.4°
Distorsion maximum (%):
0.16
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-39.84
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille maximale du capteur:
4/3"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M49.0 x 0.75 (Female)
Monture:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 4/3"
  • Capteurs jusqu’à 9 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectifs de type double Gauss (DG) à faible distorsion et haute performance
  • Distances focales de 18 mm à 75 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série DG TECHSPEC® utilisent une conception Double Gauss donnant une performance élevée, un format compacte et un prix exceptionnel, tout en dépassant la performance des objectifs à distance focale fixe habituels. La conception mécanique de ces objectifs permet à l’utilisateur de motoriser le mouvement de focalisation, entraîne une résolution d’image supérieure à 100 Ip/mm et dispose d’une Monture C standard. Pour la plupart des applications, la combinaison caméra-objectif peut être rattachée aux stations de travail à l’aide d’une monture ¼-20 fournie sur la caméra. Ces Objectifs comprennent un anneau de focalisation, un iris manuel et des vis de réglage, facilitant une intégration à bas profil sur les applications de vision industrielle. Les applications typiques des objectifs série DG comprennent la vision industrielle, l’intégration en continu ainsi que l’analyse de mesures/images.

Remarque : Les Supports Industriels sont recommandés lors du montage de stations de travail sans vibrations.

#54-691, 75mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-691, 75mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-691, 75mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-691, 75mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-691, 75mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-691, 75mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-691, 75mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f4
#54-691, 75mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f4
#54-691, 75mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f4
#54-691, 75mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f4
#54-691, 75mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#54-691, 75mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#54-691, 75mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#54-691, 75mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4

Informations Techniques

 Dimensions
FL (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

Filter Thread

 (Dia. x Pitch)

18 48.0 32.3 4.6 40.0 - 2.5 M30.5 x 0.5
25 39.0 40.0 5.8 34.7 30.7 2.2 M30.5 x 0.5
35 45.0 50.1 11.6 40.0 42.1 0 M37.0 x 0.75
50 47.5 69.0 10.6 40.0 40.8 0 M39.0 x 0.5
75 54.0 116.2 19.2 46.0 67.7 0 M49.0 x 0.75
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer