Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filtre Dichroïque, 757 nm, 25,2 x 35,6 mm

TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters

×
Stock #87-066 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€270,89
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €270,89 prix unitaire
Qté 6-25 €214,24 prix unitaire
Qté 26-49 €200,85 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Dichroic Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
25.2 x 35.6
Longueur (mm):
35.60
Épaisseur (mm):
1.05 ±0.1
Largeur (mm):
25.20
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
45
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
757.00 ±6.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Hard Coated
Réflexion (%):
98.00 (average)
Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
450 - 744
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
90.00 (average)
Bande de Transmission (nm):
770 - 1100
Front d'Onde Transmis, RMS:
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 1100

Environnement & durabilité

Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Idéaux en imagerie par fluorescence ou multi-spectrale
  • Transition brutale de la réflexion à la transmission
  • Bandes de réflexion et de transmission étendues

Nos Filtres Dichroïques de Fluorescence TECHSPEC® (parfois appelés lames dichroïques séparatrices ou miroirs dichroïques) figurent de larges plages de transmission et réflexion constantes avec une transition brutale entre les deux, rendant ces filtres idéaux en imagerie par fluorescence ou en applications de tri spectral. Ils sont un complément idéal à nos Filtres Passe-Bande de Fluorescence TECHSPEC®. La taille de 25,2 x 35,6 mm de nos Filtres Dichroïques de Fluorescence TECHSPEC est particulièrement appropriée aux microscopes de fluporescence les plus courants de marques telles que Nikon, Zeiss, et Olympus alors que les autres tailles sont appropriées aux applications en laboratoire ou en instrumentation OEM nécessitant une séparation de faisceau, une combinaison de faisceau ou une détection multi-spectrale.

Remarque : Le repère sur le bord du filtre pointe vers la surface S1 revêtue du traitement de filtre primaire sur lequel la lumière doit être incidente.

Informations techniques

Type de Filtre Front d'Onde Transmis (RMS) Qualité de Surface Planéité de Surface (P-V) R(avg) T(avg)
Dichroïque HP λ/10 40-20 λ/2 > 98% > 90%
Dichroïque de Fluorescence 1 λ 60-40 - > 98% > 90%
Dichroïque Passe-Haut λ/4 40-20 - > 97% > 85%

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.