Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Haut OD 2, 750 nm, 12,5 mm de Dia.

OD 2.0 Longpass Filters

×
Stock #15-217 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€41,00 €82,00
Qté 1-9
€41,00 €82,00
Qté 10+
€36,90 €73,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥2.0
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
750.00 ±15
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Hard Coated
Bande de Coupure (nm):
500 - 715
Qualité de Surface:
60-40
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.10
Transmission (%):
≥85
Bande de Transmission (nm):
780 - 1600
Type:
Longpass Filter
Ouverture Utile (%):
90
Durabilité Environnementale:
MIL-STD-810F, Section 507.4
Résistance Physique:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
500 - 1600

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Transmission ≥85% et blocage OD 2
  • Tailles de 6 mm carré ou 12,5/25 mm de diamètre
  • Filtres Passe-Haut OD 4 TECHSPEC® également disponibles.

Les Filtres Passe-Haut OD 2 sont des filtres économiques dont les longueurs d'onde de coupure vont de 400 à 950 nm. Ces filtres passe-haut assurent une transmission ≥85% sur une bande de transmission qui s'étend jusqu'à 1600 nm tout en fournissant un blocage OD 2 sur leur bande de rejet. La surface arrière de chaque filtre est revêtue d'un traitement antireflet (AR), ce qui augmente l’efficacité globale du filtre. Les Filtres Passe-Haut OD 2 peuvent être combinés avec les Filtres Passe-Bas OD 2 pour créer des filtres passe-bande personnalisés afin de répondre aux exigences des applications dans le visible ou l’infrarouge proche. Ces filtres passe-haut sont idéaux pour les applications de fluorescence ou de séparation des ordres spectraux. Les filtres de taille 6 x 6 mm peuvent être intégrés dans l’instrumentation optique nécessitant des filtres légers et économiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer