Produit ajouté au panier

Monochromateur Mini-Chrom Manuel, 750 à 1700 nm, Traité Or

×
Stock #56-253 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.520,00
Qté 1+
€2.520,00
Qté 2+
€2.280,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Optique:
2cm2 Square, Gold (Au) Coated Ruled Grating
Type:
Monochromator
Numéro de Modèle:
Model E w/Gold Coating

Propriétés physiques et mécaniques

Largeur de Fente (μm):
300.00
Largeur (mm):
59.00
Poids (kg):
0.7
Hauteur (mm):
49.00
Longueur (mm):
140.00
Slit Height (mm):
4

Propriétés optiques

Résolution (nm) pour Largeur Fentes de 100μm:
1.54
Résolution (nm) pour Largeur Fentes de 150μm:
2.31
Résolution (nm) pour Largeur Fentes de 300μm:
4.62
Résolution (nm) pour Largeur Fentes de 600μm:
9.24
Perte Lumineuse (%):
≤0.02
Reproductibilité de la Longueur d'Onde (%):
±0.15
Lisibilité de la Longueur d'Onde (nm):
0.2
Wavelength Accuracy (%):
±0.2 of λ
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
750 - 1700
Dispersion Linéaire (nm/mm):
15.42 (center of range)
Ouverture (f/#):
f/3.9
Longueur d'Onde Blasée (nm):
1200.00
Distance Focale FL (mm):
74.00
Traits par mm:
830
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
40 Watt/cm2

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 Mounting Holes

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • 6 options de longueurs d'ondes
  • Compact, portatif
  • 2 versions IR proche

Les Monochromateurs Manuels Mini-Chrom sont des monochromateurs à fonctionnement manuel utilisant un bouton pour la sélection de longueur d'onde. La rotation du sélecteur entraîne, par l'intermédiaire d'un mécanisme de précision à vis sans fin/barre sinusoïdale, la rotation du réseau de diffraction qui positionne la longueur d'onde sélectionnée au niveau de la fente de sortie. La longueur d'onde est lue directement en nanomètres (nm) à partir d'un compteur à quatre chiffres sur tous les modèles. Les modèles E et F des Monochromateurs Manuels Mini-Chrom pour l'infrarouge proche nécessitent que la lecture du micromètre soit doublée à 2 nm par division pour la sélection et la lecture de la longueur d'onde. #56-253 et #56-254 ont un traitement en or pour les optiques pour une éfficaité maximale du réseau et réfléchissement supérieur dans le proche IR.

Ceux-ci sont idéaux comme composants pour intégration dans des systèmes ; tout ce qui est nécéssaire est une source lumineuse et un capteur. Un set de fentes à 300 µm est inclus. Des fentes plus étroites augmentent la résolution mais diminuent le débit. Des fentes plus larges augmentent le débit à la dépense de la pureté spectrale. Ces instruments sont conçus pour l'utilisation en recherche, contrôle qualité, et apprentissage. Ceux-ci sont également utilisés de façon intensive dans une variété d'équipements analytiques sophistiqués et biomédicaux tels que : analyseurs, détecteurs HPLC, et spectrophotomètres UV-VIS-Proche IR. Le Mini-Chrom est une conception compacte, Fastie-Ebert avec débit, résolution, lumière directe, et puissance comparable à de plus larges, plus chers, modèles conventionnels.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Set de Fentes 100 Micromètres #56-255 €190,00 Qté 2+ €170,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Set de Fentes 150 Micromètres #53-934 €180,00 Qté 2+ €160,30   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Set de Fentes 600 Micromètres #53-935 €180,00 Qté 2+ €160,30   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur de Fente SMA (pour emploi avec les fibres monocoeur) #56-256 €190,00 Qté 2+ €170,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×

Frequently Purchased Together

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer