Contraste de 1000:1 de 325 à 400 nm, contraste de 6000:1 de 400 à 750 nm
Substrat polymère mince et polyvalent
Le Film Polarisant Linéaire pour l'Ultraviolet (UV) offre un excellent contraste et une transmission jusqu'à 39% pour la lumière polarisée P dans les gammes UV et VIS de 325 à 750 nm. Une gamme de tailles rectangulaires est disponible pour s'adapter aux petits et grands diamètres de faisceau ainsi qu'aux sources lumineuses LED. Les Films Polarisants Linéaires pour l'Ultraviolet (UV) sont fabriqués à partir d'un substrat durable et robuste qui est flexible et peut être coupé à la taille voulue à l'aide de ciseaux. Ce film polarisant est une alternative économique aux polariseurs UV en verre. Il est idéal pour les applications de détection industrielle, de spectroscopie et de microscopie. Également disponibles : Film Polarisant Linéaire Infrarouge Proche (NIR) et Film Polarisant Linéaire à Contraste Élevé TECHSPEC (XP42) pour le visible.
Accessoires
Produits connexes
Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie
Frequently Purchased Together
Ressources techniques
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.