Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Laser Ultrarapide à Large Bande, 700-900 nm, 25,4 mm dia.

×
Stock #62-766 10 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€297,67
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €297,67 prix unitaire
Qté 5-9 €263,68 prix unitaire
Qté 10+ €233,81 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror
Applications Typiques:
Ti:Sapphire 1st Harmonic

Propriétés physiques et mécaniques

Parallélisme (arcmin):
<5
Ouverture Utile (%):
85
Surface Arrière:
Commercial Polish
Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.2
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20

Propriétés optiques

Qualité de Surface:
10-5
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
99.7
Spécification du Traitement:
Ravg>99.7% @ 730 - 870nm
Rs>99.7% @ 685 - 935nm
GDD Specification:
0 ±20fs2 @ 700 - 900nm (s-pol)
0 ±20fs2 @ 740 - 860nm (p-pol)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 900
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
Ultrafast (700-900nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
800
Angle d'Incidence (°):
45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
TOD Specification:
10fs3 @ 800nm, s-pol
40fs3 @ 800nm, p-pol
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.26 J/cm2 @ 800nm, 100fs FWHM, P-Polarization, 1 pulse (typical)
0.23 J/cm2 @ 800nm, 100fs FWHM, 100Hz, P-Polarization, 1000 pulses (typical)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 205:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conçus avec une haute réflectivité pour une modification de la trajectoire d'un faisceau laser à impulsions ultracourtes
  • Traitement appliqué par pulvérisation ionique pour une faible dispersion et une faible absorption
  • GDD de 0±20fs2 dans la gamme de longueurs d'onde de conception

Les Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD TECHSPEC® sont conçus pour avoir une réflectivité élevée à un angle d'incidence de 0° ou 45°, ce qui les rend idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d’un faisceau laser ultrarapide. Ces miroirs ont un traitement de compensation de dispersion obtenu par un procédé de traitement par pulvérisation ionique de précision, offrant une dispersion et une absorption plus faibles que les miroirs laser diélectriques traditionnels. Les Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD ont une dispersion de retard de groupe (GDD) de presque zéro à leurs plages de longueurs d'onde de conception, ce qui minimise les perturbations du faisceau réfléchi. Les applications typiques incluent l'utilisation dans le transport d'impulsions laser femtoseconde.

Remarque : Veuillez nous contacter si votre application nécessite un miroir ultrarapide à faible GDD TECHSPEC avec une longueur d'onde, un angle ou une taille personnalisés.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

  • Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
  • Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
  • Tolérances serrées et géométries complexes
  • Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer