Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6X, 65mm Dist. Travail, Objectif Télécentrique CompactTL®, In-Line

65mm WD, 6X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

65mm WD, 6X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)
×
Stock #67-316 16 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.085,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.085,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
CompactTL™ Series
Fabricant:
Edmund Optics®
Type:
Telecentric Lens
Guide Lumineux/Source Lumineuse Compatibles:
1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")
Type d'Éclairage:
In-Line Illumination

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
119.47
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
119.47
Diamètre Max. (mm):
18.00
Poids (g):
71

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
1.5mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
1.1mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
0.8mm
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.085
Tolérance Distance de Travail (mm):
±1
Nombre d'Éléments (Groupes):
6 (4)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
0.751
Typical Distortion @ 588nm (%):
0.0028
Grossissement Primaire PMAG:
6X
Grossissement de l'objectif télécentrique:
6.00
Distance de Travail (mm):
65
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
1.5 x 1.1
Ouverture (f/#):
f/35
Traitement:
λ/4 MgF2
Profondeur de Champ (mm):
±0.05mm (20% @ 20 lp/mm)
Grossisse-
ment:
6X
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"
Pixel Size (μm):
4.50

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Female)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M17 x 0.5 (Female)
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Objectif télécentrique de monture C pour capteurs jusqu'à 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 2,3 mégapixels, taille de pixel de 4,5 µm
  • Petit objectif télécentrique avec options d'éclairage coaxial

Les objectifs télécentriques TECHSPEC® CompactTL® sont idéaux en applications à espaces restreints grâce à leur design ultra compact. Ces lentilles accommodent un capteur de 2/3" et figurent une variété de distances de travail et de choix de grossissements différents. Qu’il s’agisse d’unités simples ou de mises en œuvre à grande échelle, ces objectif offrent un excellent rapport prix/performance. Avec une excellente télécentricité et une faible distorsion, nos Objectifs Télécentriques TECHSPEC® CompactTL® sont idéaux en systèmes de jaugeage. Le choix de bloquer le diaphragme et la focalisation est idéal pour l'implémentation de ces objectifs en installations d’usine et les chaînes d’assemblage car les paramètres des objectifs peuvent être fixés.

Informations techniques

#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f35
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f35
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f35
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f35
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer