Produit ajouté au panier

Anneau Lumineux de Haute Intensité d’Advanced Illumination, Rouge, 6"

See More by Advanced Illumination
×
Stock #88-492 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.390,00
Qté 1+
€1.390,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Nombre de Chaînes:
1.00

Product Details

Numéro de Modèle:
RL113-625-IC
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
152.40
Hauteur (mm):
26.7
Diamètre Interne (mm):
66.00
Diamètre Externe (mm):
152.4
Poids (g):
681.00

Optical Properties

Couleur:
Red
Longueur d'Onde (nm):
625.00
Distance de Travail (mm):
225 - 600

Performance

Durée de Vie LED (heures):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to 60
Norme Environnementale:
IP67

Additional Info

Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description du Produit

24V power supply (sold separately) is required for operation.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Profil Fin pour Faciliter l'Intégration Système
  • LED à Forte Brillance
  • Plusieurs Options de Taille, Longueur d'Onde et de Distance de Travail

Les Anneaux Lumineux à Haute Intensité de Advanced Illumination utilisent une disposition de LED à forte brillance, permettant d'éclairer de façon précise dans une large variété d'applications. Ils disposent d'un profil fin pour faciliter l'intégration système et sont disponibles dans une beacoup d'options de tailles, longueurs d'onde, et de distances de travail. Une option de réglage de l'intensité manuelle est également disponible pour une plus grande flexibilité. Les modèles 4,6" et 6" sont conformes à la norme IP67. Un adaptateur est également disponible pour monter un anneau lumineux de 2,95" sur des objectifs de filetage M25 x 0,5.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer