Produit ajouté au panier

Objectif à distance focale de 6 mm, capteur de 1"

6mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, #13-755

×
Stock #13-755 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.090,00
Qté 1+
€1.090,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
56.20
Diamètre Max. (mm):
54.0
Poids (g):
215

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
96.8°
Cercle Image Max. (mm):
16.00
TV Distortion (%):
<-1.8
Distance Focale FL (mm):
6.00
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.8 - f/11
Distorsion maximum (%):
< -1.8%
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1"

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1,1"
  • Objectifs « rapides » pour un débit accru
  • Distances focales de 6 mm à 75 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 1’’ fournissent une luminosité élevée (f/1,4) et une haute résolution sur l'ensemble du capteur de la caméra, ce qui permet d'obtenir d'excellentes images même dans des conditions d'éclairage moins favorables. Proposée en 8 distances focales de 6 mm à 75 mm, cette famille complète couvre de nombreuses applications sur le marché aujourd'hui. Conçus pour minimiser la distorsion, ces objectifs fournissent une image parfaite pour un opérateur humain ou un système automatisé. Les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 1’’ sont également dotés d'une monture d'objectif standard de monture C pour une intégration facile avec les caméras  de vision industrielle que nous offrons. Tous les objectifs se composent d’un filetage filtre au devant permettant l’intégration de nombreux filtres optiques