TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €11,95 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Tiges de Support du Système de Cage Optique TECHSPEC® de 6 mm de Diamètre sont construites en acier inoxydable 416 poli. Ces tiges sont utilisées pour apporter rigidité et support aux structures du système de cage optique. Chaque tige de support dispose d'une surface polie qui assure un mouvement lisse de la platine et un alignement de précision. De même, chaque tige de support du système de cage possède des trous taraudés M3 aux extrémités pour une flexibilité de montage supplémentaire. Toute une variété de longueurs sont disponibles pour tout besoin d'application.