Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6mm Barre d'homogénéisation, 50mm de longueur, NA Elévé

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods
×
Stock #63-086 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€117,00
Qté 1-5
€117,00
Qté 6+
€93,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Light Pipe

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
50.00
Parallélisme (arcmin):
<5.00
Tolérance Longueur (mm):
±0.3
Light Source NA:
High

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Ouverture d'Entrée et de Sortie (mm):
6.00
Tolérance d'Ouverture (mm):
±0.10
Orientation de l'Image:
Light Homogenization
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Planéité de Surface (P-V):

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Homogénéisent les sources de lumière non uniformes
  • Ouverture d'entrée hexagonale
  • Options non traitées et traitées VIS-EXT disponibles
  • D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles

Les Barres d'Homogénéisation en N-BK7 TECHSPEC® utilisent la réflexion interne totale pour homogénéiser les sources de lumière non uniformes sans tenir compte de leurs caractéristiques spectrales. Leur configuration hexagonale entraîne une perte de lumière de 35% de moins qu’une configuration carrée comparable. Les sources de faible ouverture numérique (NA) nécessitent des barres plus longues pour homogénéiser la lumière uniformément alors que des barres plus courtes suffiront à homogénéiser la forme en sortie des sources à ouverture numérique élevée. Les Barres d’Homogénéisation N-BK7 TECHSPEC® sont fabriquées à partir de N-BK7 de précision pour une utilisation dans une variété d'applications de lumière visible et sont disponibles sans traitement ou avec des traitements VIS-EXT. Des versions en silice fondue de nos barres d'homogénéisation sont également disponibles. Les Montures TECHSPEC® pour Barres d'Homogénéisation sont spécifiquement conçues pour supporter nos barres d'homogénéisation standards et en silice fondue. Elles simplifient grandement le maniement et l'intégration de ces composants.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 2 mm, 25 mm de longueur #64-904 €101,00 Qté 6+ €81,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 2 mm, 50 mm de longueur #64-905 €107,00 Qté 6+ €85,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 2 mm, 75 mm de longueur #64-906 €120,00 Qté 6+ €95,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 4 mm, 25 mm de longueur #64-907 €101,00 Qté 6+ €81,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 4 mm, 50 mm de longueur #64-908 €107,00 Qté 6+ €85,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 4 mm, 100 mm de longueur #64-909 €120,00 Qté 6+ €95,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 5 mm, 30 mm de longueur #64-910 €107,00 Qté 6+ €85,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 5 mm, 60 mm de longueur #64-911 €114,00 Qté 6+ €91,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 5 mm, 120 mm de longueur #64-912 €135,00 Qté 6+ €108,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 6 mm, 50 mm de longueur #64-913 €107,00 Qté 6+ €85,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 6 mm, 75 mm de longueur #64-914 €114,00 Qté 6+ €91,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 6 mm, 150 mm de longueur #64-915 €135,00 Qté 6+ €108,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 8 mm, 50 mm de longueur #64-916 €114,00 Qté 6+ €91,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 8 mm, 100 mm de longueur #64-917 €127,00 Qté 6+ €102,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 8 mm, 150 mm de longueur #64-918 €148,00 Qté 6+ €119,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 10 mm, 75 mm de longueur #64-919 €114,00 Qté 6+ €91,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 10 mm, 125 mm de longueur #64-920 €127,00 Qté 6+ €102,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 10 mm, 175 mm de longueur #64-921 €148,00 Qté 6+ €119,00   Demande de Devis