Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6mm Barre d'homogénéisation, 150mm de longueur, Faible NA

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods
×
Stock #63-087 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€159,00
Qté 1-5
€159,00
Qté 6+
€127,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Light Pipe

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
150.00
Parallélisme (arcmin):
<5.00
Tolérance Longueur (mm):
±0.3
Light Source NA:
Low

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Ouverture d'Entrée et de Sortie (mm):
6.00
Tolérance d'Ouverture (mm):
±0.10
Orientation de l'Image:
Light Homogenization
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Planéité de Surface (P-V):

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Homogénéisent les sources de lumière non uniformes
  • Ouverture d'entrée hexagonale
  • Options non traitées et traitées VIS-EXT disponibles
  • D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles

Les Barres d'Homogénéisation en N-BK7 TECHSPEC® utilisent la réflexion interne totale pour homogénéiser les sources de lumière non uniformes sans tenir compte de leurs caractéristiques spectrales. Leur configuration hexagonale entraîne une perte de lumière de 35% de moins qu’une configuration carrée comparable. Les sources de faible ouverture numérique (NA) nécessitent des barres plus longues pour homogénéiser la lumière uniformément alors que des barres plus courtes suffiront à homogénéiser la forme en sortie des sources à ouverture numérique élevée. Les Barres d’Homogénéisation N-BK7 TECHSPEC® sont fabriquées à partir de N-BK7 de précision pour une utilisation dans une variété d'applications de lumière visible et sont disponibles sans traitement ou avec des traitements VIS-EXT. Des versions en silice fondue de nos barres d'homogénéisation sont également disponibles. Les Montures TECHSPEC® pour Barres d'Homogénéisation sont spécifiquement conçues pour supporter nos barres d'homogénéisation standards et en silice fondue. Elles simplifient grandement le maniement et l'intégration de ces composants.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer