Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

685 nm Filtre Passe-Bande, 85% Transmission, 12,5 mm de Diamètre

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

×
Stock #86-734 9 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€186,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €186,00 prix unitaire
Qté 6-25 €149,00 prix unitaire
Qté 26-49 €139,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Bandpass Filter
Applications Typiques:
HiLyte Fluor 680, FluoSpheres Dark Red

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Ouverture Utile CA (mm):
8.5
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.1
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Résistance Physique:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur du Substrat (mm):
3.5 ±0.5 typical

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Densité Optique OD:
≥4.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
685.00 ±2.0
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
10.00 ±2.0
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm):
±2.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Transmission Min. (%):
≥85
Traitement:
Hard Coated
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Blocage (nm):
200 - 1200

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
5.0 ±0.1

Environnement & durabilité

Durabilité Environnementale:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Parfaits pour les sciences de la vie ou l'analyse chimique
  • Disponibles avec des longueurs d'onde centrales pour l'UV, le visible et l'IR
  • Traitements durs à haute performance
  • Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 5 nm, 25 nm et 50 nm également disponibles.

Les Filtres Passe-Bande OD 4, 10 nm à Traitement Dur TECHSPEC® sont des filtres à bande étroite fréquemment utilisés en applications telles que la photométrie de flamme, la séparation élémentaire ou raie laser, la fluorescence, le nettoyage diode laser, la détection ou l’analyse chimique. Ces filtres optiques offrent des coupures brusques avec un blocage élevé permettant d’atteindre des performances optimales pour des applications de pointe. Les Filtres Passe-Bande OD 4, 10 nm à Traitement Dur TECHSPEC® présentent des traitements durables afin de minimiser leur détérioration tout en augmentant la transmission. Nos filtres passe-bande sont disponibles pour les longueurs d’onde centrales UV, VIS et IR.  

Remarque : Ces filtres sont optimisés pour des performances spectrales élevées plutôt que pour des seuils de dommage laser (LIDT) élevés. Un LIDT typique pour ces filtres est de 1 J/cm2 @ 532 nm, 10 ns. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'un filtre avec une valeur LIDT plus élevée. 

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.