Produit ajouté au panier

676nm CWL, 11.8mm Dia. Bandpass Filter

×
Stock #28-484 Fin de Série 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€19,95
Prix sur Quantité
Qté 1+ €19,95 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Bandpass Filter
Applications Typiques:
Kr Emission Line

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
11.80
Épaisseur (mm):
4.60
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.2

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
≥3.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
676.00
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm):
±2
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
10.00
Transmission Min. (%):
50
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Blocage (nm):
200 - 1200

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Ideal for Selectively Transmitting a Narrow Range of Wavelengths
  • Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
  • For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics

Bandpass interference filters are used extensively in a variety of biotech, biomedical, or quantitative chemical applications to selectively transmit a narrow range of wavelengths while blocking all others. Experimental Grade Bandpass Interference Filters are available in a variety of bandpass ranges in 11.8mm and 24.15mm diameter unmounted options.

Note: Specifications for experimental grade optics may vary as much as 10% from those listed. Also, no additional information is available other than what is provided.