Produit ajouté au panier

Entrainement Micrométrique, Course de 6,5 mm, Graduation de 0,002 mm, S-Face

Drive Mechanisms

×
Stock #33-738 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€146,00
Qté 1+
€146,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Graduations (mm):
0.002
Diamètre des Tiges (mm):
9.5
Tige/Axe:
Plain/Spherical
Stem Length (mm):
9.5
Spindle Diameter (mm):
5
Min. Spindle Length (mm):
14
Max. Diameter (mm):
13
Overall Length (mm):
55

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Fabricant:
Mitutoyo

Propriétés physiques et mécaniques

Course (mm):
6.5

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Metric Micrometer

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Ces mécanismes ajoutent une polyvalence à notre sélection de platines à roulement à billes. Quatre options sont disponibles: micromètre (Impérial ou Métrique), vis fine, numérique, et différentiel.

Veuillez s'il vous plaît vérifier les descriptions de chaque produit pour visionner la compatibilité des platines avec chacun des mécanismes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer