Produit ajouté au panier

Module de Diode Laser StingRay, 640nm, 10mW

See More by Coherent®
×
Stock #87-523 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€540,75
Prix sur Quantité
Qté 1+ €540,75 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Fabricant:
Coherent®
Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
IIIb
Numéro de Modèle:
1253669

Propriétés physiques et mécaniques

Stabilité de Pointage (μrad/°C):
<10
Longueur (mm):
95.10

Propriétés optiques

Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
640.00
Qualité Mode, M2:
<1.5
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±6
Couleur:
Red

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
10
Fréquence de Modulation (kHz):
Max Analog: 500

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #86-878
Europe: #86-878
Japan: #86-878
Korea: #86-878
China: #86-878
Fils / Connexions Électriques:
Hirose HR-10P-12S
Type de Sortie:
Free Space
Tension d'Entrée (V):
5 - 24 DC

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +50
Température de Stockage (°C):
-20 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

For CDRH certified systems, class IIIb lasers require #86-878. These lasers include a Hirose connector and flying lead terminals for compatibility with a variety of power supplies.
  • Focalisation Externe avec une Puissance de Sortie pouvant atteindre 100 mW
  • Puissance d'Entrée de 5 - 24 V DC avec Protection de l'Inversion de Polarité
  • Microcontrôleur intégré pour le contrôle d’erreurs
  • Coffret de Développement StingRay™ de Coherent® également disponible

Les Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent® conviennent parfaitement à une multitude d'applications d'alignement, de vision industrielle et d’applications biomédicales. Ils sont disponibles dans une large gamme de puissances de sortie, de longueurs d'onde et d'angles d'ouverture. Des composants optiques de haute précision et une électronique d'entraînement sophistiquée fournissent puissance et contrôle à votre application, réduisant les rapports signal/bruit et augmentant la vitesse de mesure. Les Modules Diode Laser StingRay™ et BioRay™ sont conçus avec une distribution de puissance à intensité uniforme sur le profil du faisceau pour assurer la constance des largeurs des lignes projetées.

Remarque : Les systèmes certifiés CDRH (catégorie IIIb) et les clients qui ont l’intention de moduler le laser, nécessitent le Contrôleur Laser (#86-878) et l’alimentation d’énergie universelle 5V (#35-201). Pour un fonctionnement à onde continue (CW), seul le #86-878 est nécessaire.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.