Produit ajouté au panier

Filtre Coupe-Bande Meta® holoOPTIX® FLEX, 635 nm, 70 x 375 mm

See More by META®
70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

×
Stock #23-035 Fin de Série 6 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€364,95
Prix sur Quantité
Qté 1+ €364,95 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Notch Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
70 x 375
Épaisseur (mm):
0.31

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
>4.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
635.00
Transmission (%):
84% (400-600nm)
85% (700-1500)
Spectral Bandwidth @ OD1:
16 (Typical)

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • >OD 4,0 (typique)
  • Large gamme de transmission
  • Conception unique, large et flexible

Les Filtres Coupe-Bande Meta® holoOPTIX® sont idéaux pour les applications d'analyse laser nécessitant un rejet de longueur d'onde spécifique et une transmission élevée de toutes les autres longueurs d'onde. Disponibles soit dans une configuration standard de 25,4 mm à montage rigide (STRATA), soit dans une configuration flexible unique de 375 mm x 70 mm (FLEX), ces filtres peuvent être utilisés dans les spectromètres de fluorescence ou Raman pour éliminer le bruit indésirable de la source laser de pompage afin d'obtenir un rapport signal/bruit optimal. La conception flexible peut être facilement découpée pour le prototypage et l'intégration dans des systèmes. Les longueurs d'onde centrales des Filtres Coupe-Bande Meta® holoOPTIX® peuvent être réglées en ajustant l'angle d'incidence tout en maintenant des longueurs d'onde centrales de coupe-bande cohérentes pour les polarisations p et s, même à des angles d'incidence élevés.