Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Raie Laser Nd:YAG, 6,35 x 6,35 mm, 266 nm, 0-45°

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

×
Stock #39-586 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€34,25 €137,00
Qté 1-5
€34,25 €137,00
Qté 6+
€30,25 €121,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Qualité de Surface:
10-5
Type:
Laser Mirror
Parallélisme (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
85
Surface Arrière:
Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
99.8
Spécification du Traitement:
Rabs >99.8% @ 266nm
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
Laser Mirror (266nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
266
Dimensions (mm):
6.35 x 6.35 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
3.18 ±0.20
Angle d'Incidence (°):
0-45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® combinent une réflectivité élevée, une excellente qualité de surface et une planéité de surface précise pour répondre aux exigences des applications laser Nd:YAG exigeantes. Chaque conception de traitement a été testée pour garantir un seuil de dommage laser élevé afin d'assurer la compatibilité avec les systèmes laser à impulsions. Ces miroirs laser à substrat de silice fondue présentent une excellente stabilité thermique et sont disponibles en profils ronds, carrés et rectangulaires. Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC sont idéaux pour les laboratoires et l'intégration dans des systèmes laser plus importants. Des traitements de miroir Nd:YAG sont disponibles pour 266 nm, 355 nm, 532 nm, 1064 nm et raies multiples. 

Remarque : Contactez-nous pour des longueurs d’onde et tailles personnalisables et des versions AOI différentes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer