Produit ajouté au panier

Collimateur Fibre Optique avec Connecteur FC/PC de LightPath 354260 | alignement à 633 nm, NA de 0,16

See More by Lightpath®
Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies
×
Stock #67-719 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€187,00
Qté 1-10
€187,00
Qté 11+
€165,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
354260
Type:
Fiber Collimator
Lentille incluse:

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
5.00
Biseau:
Protective bevel as needed
Construction:
304L Stainless Steel Housing
Diamètre du Logement (mm):
11.00
Longueur du Logement (mm):
20.2

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
15.29 @ 780nm
Ouverture Numérique NA:
0.16
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
3.13
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050
Conjugate Distance:
Infinite
Longueur d'Onde d'Alignement (nm):
633
Erreur du Front d'Onde Transmis (λ, RMS):
< 0.090

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
FC/PC

Filetage & montage

Monture:
M11 x 0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Faciles à intégrer
  • Modèles avec connexions FC/PC, FC/APC et SMA disponibles
  • 4 gammes de longueurs d’ondes recouvrant la plage de 350 à 1600 nm

Les Collimateurs Fibre Optique de LightPath® sont conçus pour collimater la lumière sortant d'une fibre à un diamètre de faisceau ou une taille de spot désirés ou pour focaliser la lumière dans une fibre lorsqu'ils sont utilisés en sens inverse. Les lentilles offrent une performance limitée par diffraction, ce qui leur permet d'obtenir des spots de quelques microns. Les lentilles sont également dotées d'un traitement antireflets pour une faible rétro-réflexion. Les Collimateurs Fibre Optique de LightPath® sont conçus de manière à pouvoir être utilisés par paires pour coupler la lumière d'entrée et de sortie de dispositifs optiques. Des performances optimales pour une utilisation à long terme sont garanties par l'alignement des lentilles réglé et testé en usine. Les applications typiques peuvent comprendre l'utilisation de lasers à couplage de fibre et de réceptacles de fibre, ainsi que les communications et le transfert de données.