Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Séparateur de Faisceau Raie Laser à Couche Mince, 633 nm, 25 mm de dia.

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

×
Stock #21-890 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€540,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €540,00 prix unitaire
Qté 6-25 €472,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plate Beamsplitter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
22.50
Construction:
Thin Film Dielectric
Diamètre (mm):
25.00
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.25
Épaisseur (mm):
6.00 ±0.25

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
45±2
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
633
Rapport d'Extinction:
10,000:1
Transmission Polarisation-P (%):
>98
Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):
>99
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4 @ 633nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 532nm, 10ns, S or P Polarization

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Angle d’incidence de 45°
  • Réfléchissent la lumière polarisée S, transmettent la lumière polarisée P
  • Disponibles pour les longueurs d’ondes des harmoniques Nd:YAG et des lasers HeNe

Les Lames Séparatrices de Faisceau Polarisantes Raie Laser TECHSPEC® divisent la lumière polarisée de façon aléatoire en deux composantes orthogonales, polarisées de façon linéaire. La lumière polarisée S est réfléchie à un angle de 90°, tandis que la lumière polarisée P est transmise. Ces séparateurs de faisceaux sont dotés de traitements diélectriques à couche mince qui offrent des seuils élevés de dommage laser pour des performances optimales dans de nombreuses applications laser. Le substrat en silice fondue de qualité UV des Lames Séparatrices de Faisceau Polarisantes Raie Laser TECHSPEC® maximise les performances tandis que le traitement antireflets dur les rend durables et faciles à nettoyer.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.