Produit ajouté au panier

Diode Laser Stabilisée en Fréquence en Espace Libre, 632,8 nm

632.8nm Frequency Stabilized Laser Diodes (Free Space and Fiber-Coupled options shown)

×
Stock #33-045 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.860,00
Qté 1-5
€6.860,00
Qté 6+
€6.170,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Tolérance Puissance de Sortie (%):
±10
Fils / Connexions Électriques:
10-pin Connectors (cable provided upon request)
Aspect Ratio:
1.5 - 2 (Output Beam)
Niveau de Bruit:
10 Hz - 100 MHz: 0.2% RMS
Courant d'Entrée (A):
Max: 2 @ 3.3 V
Largeur de Ligne Spectrale (MHz):
Typical: 10
Stabilité de Faisceau (nm):
±0.002

Product Details

Type de Laser:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
71.0 L x 63.5 W x 19.8 H
Poids (g):
135.00

Optical Properties

Polarisation:
100:1 Linear
Longueur d'Onde (nm):
632.80
Qualité Mode, M2:
1.1 (Horizontal)
1.2 (Vertical)
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±0.5
Diamètre du Faisceau (mm):
0.8 x 1.6
Divergence de Faisceau (mrad):
1.3 x 0.8
Couleur:
Red

Performance

Puissance de Sortie (mW):
55
Stabilité de Puissance (%):
1.00
Consommation de Puissance (W):
Max: 5
Temps d'Échauffement (minutes):
2.00
Stabilité de Pointage (μrad):
<50 (8 Hours)

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
USB
Type de Sortie:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
+15 to +40
Humidité d'Utilisation:
5 - 95% (non-condensing)

Additional Info

Classe CDRH:
IIIb

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Bonne Performance du Monomode Longitudinal (SLM)
  • Stabilité de la Longueur d’Onde de ± 0,002 nm
  • Très Faible Consommation d’Énergie

Les Diodes Laser Stabilisées en Fréquence à 632,8 nm sont parfaites pour des applications laser HeNe type, comme la cytométrie de flux, l’interférométrie, la microscopie confocale, l’excitation de fluorescence et la spectroscopie Raman. Tandis qu’un laser HeNe comparable serait plus volumineux, plus cher et consommerait davantage, ces Diodes présentent des conceptions plus compactes, une stabilité de longueur d’onde de ± 0,002 nm et, une puissance soit supérieure à 55 mW pour le modèle en espace libre, soit supérieure à 25 mW pour le modèle à couplage de fibre. Par ailleurs, ces lasers utilisent des Réseaux de Bragg Variables (VBG) pour bloquer la longueur d’onde de 632,8 nm à une largeur de raie de 10 MHz.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer