Produit ajouté au panier

LED Couplée à la Fibre Optique, 625 nm, 5 mW, 1000 mA, Connecteur SMA

Fiber Coupled LEDs

Fiber Coupled LEDs

×
Stock #23-737 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€800,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €800,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Durée de Vie d'Utilisation (heures):
~10,000
Contenu du Coffret:
1 x Mounted LED
1 x LED Driver
1 x SMA Cable for Modulation
1 x ø600µm, 1m Length, 0.22NA, MM Patchcord
Remarque:
5V DC Power Supply sold separately

Propriétés optiques

Couleur:
Red
Longueur d'Onde (nm):
625.00 (Nominal)
Largeur de Bande (nm):
17 (FWHM)

Electrical

Courant (mA):
1000 (maximum)
Puissance de Sortie (mW):
5 (typical, with ø600µm Core Fiber)
Forward Voltage (V) :
2.2

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
SMA

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Longueurs d’onde centrales de 375 à 1050 nm
  • Dissipateur thermique intégré pour la gestion thermique
  • Fonctionnement en modulation continue, TTL ou analogique

Les LED Couplées à la Fibre Optique sont disponibles dans une large sélection de longueurs d'onde nominales couvrant les spectres UV, visible et NIR. Chaque LED couplée à la fibre se compose d'une seule LED montée sur un boîtier de dissipateur thermique avec un connecteur SMA et des fentes, ce qui permet un montage facile sur les bancs optiques. Chaque numéro de stock comprend un câble SMA d’1 mètre de long, ouverture numérique de 0,22, ø600µm, qui peut être collimaté à l'aide de nos Collimateurs Fibre Optique de Lightpath®. Le pilote inclus permet un fonctionnement continu ou modulé (TTL et analogique) de la LED et possède un bouton physique pour le réglage de l'intensité de sortie. Les LEDs Couplées à la Fibre Optique sont idéales pour la microscopie, les sciences de la vie ou les applications générales de laboratoire, où elles peuvent remplacer les lasers de faible puissance.

Remarque : Une Alimentation Électrique 5V DC, vendue séparément, est nécessaire pour le fonctionnement.  Consultez l'onglet des accessoires pour connaître l'alimentation électrique recommandée pour votre région.